??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
2.00002.445 COND
WH
Wheel
Performa Conductive Rubber Wheels
WT
Wheel Type
SER
Series
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
1 1/4 Дюйм
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
125 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F Intermittent Service (120°F Continuous Service)
BB
Bearing Bore
3/8 Дюйм
LBB
Bore Less Bearing
0 Дюйм
HUB
Hub Length
1 1/2 Дюйм
SBB
Spanner Bushing Bore
0 Дюйм
SBL
Spanner Bushing Length
0 Дюйм
WEIGHT
Weight
3/8 Pounds
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение