??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
部品番号
PF35-24C1
OD
外径
35 mm
JT
ジョイントタイプ
リード線直出しタイプ
TYPE
モータタイプ
標準
EM
励磁モード
フルステップ(2-2)
SR
ステップ数
SA
ステップ角度
15.0 degree
CR
コイル定格
MM
マグネットの種類
異方性フェライト
GH
ギヤヘッド
GR
ギヤ比
L1
0.0 mm
RV
定格電圧
12 V
WR
巻線抵抗
90 Ohms
WI
巻線インダクタンス
48.0 mH
HT
最大静止トルク
15 mN*H
RI
ロータイナーシャ
4.5 x 10(-7) kg*m2
SPR
最高自起動周波数
310 pps
SLPR
最高連続応答周波数
410 pps
OTR
動作温度範囲
-10~50 deg. Celsius
TR
温度上昇
55 deg. Celsius
WGHT
質量
80 g
MT
最大ギヤトルク
0 mN-m
NOTE
モータケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
NOTE2
注記
PF35 Notes
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報