??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Teile-Nr.
PGPUS
TP
Ausführung auswählen
Standard P, Konische Spitze
MATSH
Werkstoff der Welle (A)
Messing
MATSL
Werkstoff der Manschette (B)
Messing
MATS
Werkstoff der Feder (C)
EN 1.4301 Äquivalent
MATR
Werkstoff des Sicherungsrings E Typ (D)
EN 1.4301 Äquivalent
STSH
Oberflächenbehandlung der Welle (A)
Chemisch vernickelt
STSL
Oberflächenbehandlung der Manschette (B)
Chemisch vernickelt
STROKE
Voller Hub
15 mm
LMIN
Traglast, min.
gf
LMAX
Traglast, max.
200 gf
MHR
Abmessung Befestigungsbohrung Kunststoffplatten-Ausführung (Presssitz)
4.98~5.00 mm
MHM
Abmessung Befestigungsbohrung Metallplattenausführung (Adhäsion)
5.00~5.02 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung