??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Schnelle Verdrahtung durch Drehstromschienenblöcke
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Phasenschiene [ACN992016]
ETIM_9_0
Phasenschiene [EC000215]
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF001391
Polzahl
3
EF007241
Geeignet für Anzahl Geräte
EF007504
Teilungsmaß
45 mm
EF000649
Querschnitt
0 mm²
EF001438
Länge
mm
EF015250
Zuschneidbar
false
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
EF001389
Bemessungsdauerstrom Iu
35 A
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stift
EF000019
Isoliert
true
EF002993
Bemessungsstoßspannung
0 kV
EF001444
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
0 kA
EF007357
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
690 V
EF007050
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
EF007218
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
false
EF007217
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
false
EF000007
Farbe
schwarz
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten