PHRC30-S-50-5-L
PISCO Korea
모션관련기기
볼스크류 형
PHRC 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_kr/motion_equipment/ball_screw_type/phrc_series/phrc_30_asmtab.prj},{NB=PHRC30-S-50-5-L(0)},{MODEL=PHR},{TYPE=C : Clean Robot, Ball Screw Type},{BS=30},{SH=S},{STROKE=50},{POS=0},{MC=5},{MB=},{SPEED=L},{RC=},{SENSOR=},{ST=},{RG=},{RGR=},{C=},{PPATH=parts/phrc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model no.
PHR
TYPE
Type
C : 클린로봇, 볼스크류 타입
BS
본체 사이즈
30
mm
SH
Shape
S : Straight
L : Left
R : Right
U : Under
S : Straight
L : Left
R : Right
U : Under
STROKE
POS
Slider translation
MC
Motor Capacity
5 : 50W
10 : 100W
5 : 50W
10 : 100W
W
MB
Motor Brake
None : Without Brake
B: With Brake
None : Without Brake
B: With Brake
SPEED
Speed
L : 100 mm/s
L : 100 mm/s
RC
Robot Color
None : White (Standard)
B: Black Anodizing
None : White (Standard)
B: Black Anodizing
SENSOR
Sensor
None : Without Sensor (Standard)
E1 : SUNX (PM-Y65)
E2: OMRON (EE-SX674A)
E3: SUNX (PM-L25)
None : Without Sensor (Standard)
E1 : SUNX (PM-Y65)
E2: OMRON (EE-SX674A)
E3: SUNX (PM-L25)
ST
표면처리
None : Without Surface Treatment
R1 : LM Rail-Raydent
R2 : LM Rail+Block-Raydent
S1 : Screw Shaft-Raydent
S2 : Screw Shaft+Nut-Raydent
RS1 : LM Rail & Screw Shaft-Raydent
RS2 : LM Rail+Block & Screw Shaft+Nut-Raydent
None : Without Surface Treatment
R1 : LM Rail-Raydent
R2 : LM Rail+Block-Raydent
S1 : Screw Shaft-Raydent
S2 : Screw Shaft+Nut-Raydent
RS1 : LM Rail & Screw Shaft-Raydent
RS2 : LM Rail+Block & Screw Shaft+Nut-Raydent
RG
Reduction Gear
None : Without Reduction Gear
G: With Reduction Gear
None : Without Reduction Gear
G: With Reduction Gear
RGR
Reduction Gear Ratio
무기입 : 없음
무기입 : 없음
C
케이블베어
None : Without Cableveyor
C: 케이블베어 포함
None : Without Cableveyor
C: 케이블베어 포함
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도