??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V01HLUEFA025
STD
Standard
ANSI
NDMM
Nominal Diameter
25 mm
NDINCH
Nominal Diameter
1 英寸
L
8.98 英寸
H
6.89 英寸
D
3.74 英寸
H1
5.94 英寸
H2
1.42 英寸
S
0.98 英寸
S1
M6 英寸
S2
0.28 英寸
MD
d
0.98 英寸
D1
2.76 英寸
MT
t
0.55 英寸
C
3.13 英寸
D4
4.25 英寸
MN
n
0.16 英寸
MH
h
0.75 英寸
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注