V01HLUESJ025
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Pinch valves
Pinch valve type 01
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/pinch_valves/pv_type_01/jis/pv_jis_socket_asmtab.prj},{NB=V01HLUESJ025},{CNSORDERNO=V01HLUESJ025},{STD=JIS},{BODY=JIS},{NDMM=25},{NDINCH=1},{L=186},{H=175},{D=95},{H1=151},{H2=36},{S=25},{S1=M6},{S2=7},{MD=25},{D1=70},{T=1/34},{MD1=32.16},{ML=27},{VER=Socket end},{OPIS1=JIS/ANSI},{OPIS2=BV21 - JIS},{PPATH=../../../jis/pinch_valve/pv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V01HLUESJ025
STD
Standard
JIS
NDMM
Nominal Diameter
25
mm
NDINCH
Nominal Diameter
1
인치
L
186
mm
H
175
mm
D
95
mm
H1
151
mm
H2
36
mm
S
25
mm
S1
M6
mm
S2
7
mm
MD
d
25
mm
D1
70
mm
T
1/T
1/34
mm
MD1
d1
32.16
mm
ML
l
27
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도