281438
dk Fixturing systems
SPANNFIX ECO Reproducible fixtures through grid holes and base rails
Basic elements
Powered by
CAD模型選擇
{dk/spannfix_eco/basiselemente/dk0006_1.prj},{NB=281438},{BEST=281438},{PD=20},{B=47},{H=30},{H1=10.2},{L=40},{L1=24},{M=M 8 },{M1=M 5},{BS=Infotext},{NDM=8.000},{XA=12.000},{XB=6.000},{XC=1.000},{XD=11.500},{XE=10.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
Order number
281438
281438
PD
For plate thickness
20
mm
B
Breitemm
47
mm
H
height
30
mm
H1
height
10.2
mm
L
Length
40
mm
L1
Length
24
mm
M
Thread
M 8
M 8
mm
M1
Thread
M 5
mm
BS
Description
Information
Infotext
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews