??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BEST
Order number
PD
For plate thickness
20 mm
B
Breitemm
47 mm
H
height
30 mm
H1
height
10.2 mm
L
Length
40 mm
L1
Length
24 mm
M
Thread
mm
M1
Thread
M 5 mm
BS
Description
情報
Infotext
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー