555839
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_05b_2.prj},{NB=555839},{NAME=Plate wheel duplex 8x3mm Z26},{Z=26},{DE=69.7},{DP=66.37},{CNSORDERNO=555839},{D2=12},{KG=0.18},{B2=8.3},{B1=2.7},{C=0.8},{R3=8},{CNSORDERNO2=202308026}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Plate wheel duplex 8x3mm Z26
Plate wheel duplex 8x3mm Z26
Z
Number of teeth
26
26
DE
de
69.7
69.7
mm
DP
dp
66.37
66.37
mm
CNSORDERNO
Order number
555839
555839
D2
12
12
mm
KG
0.18
0.18
kg
B2
8.3
mm
B1
b1
2.7
mm
C
0.8
mm
R3
r3
8
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도