T13149
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/simplex_plate_wheels_081.prj},{NB=T13149},{NAME=Plate wheel simplex 1/2\"x1/8\" Z27},{Z=27},{DE=115.7},{DP=109.40},{CNSORDERNO=T13149},{D1=12},{KG=0.28},{B1=3},{C=0.8},{R3=13},{CNSORDERNO2=201341027}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Plate wheel simplex 1/2"x1/8" Z27
Plate wheel simplex 1/2"x1/8" Z27
Z
Number of teeth
27
27
DE
de
115.7
115.7
mm
DP
dp
109.40
109.40
mm
CNSORDERNO
Order number
T13149
T13149
D1
12
12
mm
KG
0.28
0.28
kg
B1
3
mm
C
0.8
mm
R3
r3
13
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도