555284
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/triplex_plate_wheels_28b_3.prj},{NB=555284},{NAME=Plate wheel triplex 1 3/4\"x1 1/4\" Z18},{Z=18},{DE=274.0},{DP=255.98},{CNSORDERNO=555284},{D3=30},{KG=46.58},{B3=148},{B1=28.8},{C=5},{R3=44},{CNSORDERNO2=203440018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Plate wheel triplex 1 3/4"x1 1/4" Z18
Plate wheel triplex 1 3/4"x1 1/4" Z18
Z
Number of teeth
18
18
DE
de
274.0
274.0
mm
DP
dp
255.98
255.98
mm
CNSORDERNO
Order number
555284
555284
D3
30
30
mm
KG
46.58
46.58
kg
B3
148
mm
B1
b1
28.8
mm
C
5
mm
R3
r3
44
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도