??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
NAME
Nome
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO
Øe Tubo
1/4 mm
D1_UNF
D1_NPTF
D2
11,8 mm
D2IN
.465 in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
HEX1
12 mm
HEX2
mm
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
80 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
1160 psi
CONF1
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Lubrication installations
NN
0 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione