??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
NAME
Nome
2M163030
CODE
Codice
2M163030
TYPE
Tipo
PM26 1/4 1/4
MAT
Materiale
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO1
Øe Tubo1
1/4
VAR_TUBO2
Øe Tubo2
1/4
D1
13 mm
D1IN
.512 in
L1
34,5 mm
L1IN
1.358 in
G
16,9 g
OZ
.596 oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
80 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
1160 psi
CONF1
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Lubrication installations
NN
0 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione