Indexing plungers PMT.100-8-5/8-18-AK-C6(0)
Elesa
INCH CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
PMT.100 (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/08/1_indexing_plungers/pmt100/pmt_100_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers PMT.100-8-5/8-18-AK-C6(0)},{CODE=951531-C6},{DESCRIPTION=PMT.100-8-5/8-18-AK-C6},{POS=0.00},{DIM01=0.31},{DIM02=5/8-18},{DIM03=1.38},{DIM04=1.22},{DIM05=1.02},{DIM06=0.31},{DIM07=0.31},{DIM08=0.39},{DIM09=0.75},{DIM10=0.94},{DIM11=2.5},{DIM12=6.7},{DIM13=13.3},{DIM14=1321.6},{WEIGHT=0.11},{DIM099=0.905},{NDM=0.6250},{KDM=14.160},{L=1.062},{L2=0.669},{D1=0.728},{SIZE=1},{SIZE1=1},{PPATH=pmt_100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
951531-C6
951531-C6
DESCRIPTION
Description
PMT.100-8-5/8-18-AK-C6
PMT.100-8-5/8-18-AK-C6
POS
Position
closed
open
closed
open
DIM01
d -0.15 -0.1
0.31
0.31
인치
DIM02
d1
5/8-18
5/8-18
DIM03
L
1.38
1.38
인치
DIM04
D
1.22
1.22
인치
DIM05
I
1.02
1.02
인치
DIM06
I1
0.31
0.31
인치
DIM07
I2
0.31
0.31
인치
DIM08
l3
0.39
0.39
인치
DIM09
s
0.75
0.75
인치
DIM10
s1
0.94
0.94
인치
DIM11
Spring preload
2.5
2.5
lbf
DIM12
Spring maximum load
6.7
6.7
lbf
DIM13
Max. tightening torque
13.3
13.3
ft.lb
DIM14
Static load at breakage F
1321.6
1321.6
lbf
WEIGHT
Weight
0.11
0.11
lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도