20050052-45
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn15-4520-20taper20swivelling20elbow20fittings2c20male2045b0.prj},{NB=20050052-45},{CODE=20050052-45},{TYPE=PN15 3/8 1/4 45°},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=3/8},{DTUBO2=},{D1=1/4NPTF},{D1IN=},{D2=16},{D2IN=.630},{D3=},{D3IN=},{L1=13},{L1IN=.512},{L2=29,5},{L2IN=1.161},{L3=25},{L3IN=.984},{L4=},{L4IN=},{CH=11/16},{CHIN=},{CH2=},{CH2IN=},{G=-},{OZ=-},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=12/13/2022},{NBCUSTOM=20050052-45},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\PN_Line_-_Push-in_Fittings,_Inch-NPT\\PN15-45 - Taper Swivelling Elbow Fittings, male 45°\\PN15-45.csv},{NNCUSTOM=PN15-45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
20050052-45
20050052-45
TYPE
Type
PN15 3/8 1/4 45°
PN15 3/8 1/4 45°
MAT
Material
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
3/8
3/8
D1
1/4NPTF
1/4NPTF
mm
D2
16
16
mm
D2IN
.630
.630
인치
L1
13
13
mm
L1IN
.512
.512
인치
L2
29,5
29,5
mm
L2IN
1.161
1.161
인치
L3
25
25
mm
L3IN
.984
.984
인치
CH
11/16
11/16
mm
G
-
g
OZ
-
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도