??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
1.00001.52
WH
Wheel
Polyolefin Wheels
SER
Series
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
7/8 Дюйм
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
75 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
TG
Thread Guard
BB
Bearing Bore
5/16 Дюйм
LBB
Bore Less Bearing
1/2 Дюйм
HUB
Hub Length
1 1/32 Дюйм
SBB
Spanner Bushing Bore
0 Дюйм
SBL
Spanner Bushing Length
0 Дюйм
WEIGHT
Weight
1/16 Pounds
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение