??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYP
Typbezeichnung
CLLZ 60
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
FPA
Führungsprofilausführung
STA
Schlittenausführung
AV
Antriebsversion
L
Grundlänge
330 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
CLLZ60100003100530
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
530 mm
A
Breite
97 mm
B
Breite
80 mm
C
Breite
25 mm
C1
Abstand
18 mm
D
Durchmesser
47 mm
E
Höhe
63 mm
F
Abstand
42 mm
G
Höhe
62 mm
H1
Abstand
31.000 mm
H2
Abstand
93.000 mm
H3
Abstand
155.000 mm
H4
Abstand
161.500 mm
M
für
M 6x6
P1
Breite
59 mm
P2
Länge
6 mm
P3
Länge
55 mm
Q1
Länge
215.000 mm
Q2
Länge
175.000 mm
T
Gewinde
M 6
X
Höhe
27 mm
Y
Länge
26 mm
GG
Grundgewicht
2.75 kg
G1
Gewicht pro 100 mm
0.41 kg
ZAP
Ø x Länge
14 h6 x 35
R
Passfeder
5x5x28
KP
Kupplung
14
ZR
Zahnriemen
5M30
ZS
Zahnscheibe
130 mm/U
ZZ
Zähnezahl
26
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung