??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
314440
BEZ
Bezeichnung
SWA39 precision positioning stage X, Y and 360° adjustment
B
width
230 mm
B1
width
8.1 mm
B2
Distance
100 mm
H
height
1235.0 mm
H1
height
20 mm
L
Length
200 mm
L1
Distance
100 mm
VERSTELL
travel
155 mm
M
thread
M 8 mm
BS
Description
Información
Informationtext
Descarga de modelos CAD
Previews