??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
179294
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M22-R-SWD-R
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentiometer, Befestigungsadapter, SmartWire-DT Funktionselement
DESCLONG
Langbeschreibung
Bündel, RMQ-Titan, Beschreibung: Standardpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: ja
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081743803
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.031 kg
ECLASS_13_0
Potentiometer für Befehlsgeräte [AKF045019]
ETIM_9_0
Potentiometer für Befehlsgeräte [EC001027]
EF002431
Widerstand
0 O
EF000346
Leistungsaufnahme
0 W
EF000079
Lochdurchmesser
22.500 mm
EF006943
Anzahl der Umdrehungen
1 - 1
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung