??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
515115125
AN
Anschluß
Flansch
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PP
MN
Membran
CSM
DB
Datenblatt
Produktinformationen
SD
Ø d
125 mm
K
LKR Ø K
210 mm
D
Ø D
250 mm
D1
Ø D1
320 mm
D2
Ø D2
300 mm
L
Länge L
400 mm
H
Höhe H
420 mm
H1
Höhe H1
308 mm
ST
Breite t
23 mm
HUB
Hub
60 mm
NXD2
n x Ø d2
8x18 mm
W
Gewicht W
19.5 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung