??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestelnummer
5271114015
AN
Anschluß
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PP-el
DC
Dichtung
FKM
INFO
Info
Produktinformation
DI
Ø di
15 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
LF
Länge Lf
130 mm
H3
Höhe H
115 mm
A
140 mm
B2
Breite b2
13 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14 mm
SD
Ø d
- mm
S
SDR 11
- mm
SLS
ls
- mm
LS
- mm
W
Gewicht
0.35 kg
ZTN
Zolltarifnummer
84818081
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung