581442015
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 14
Automated
Pneumatic
Type 14 AI
PP/EPDM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_14/automatisiert/pneumatisch/typ14_ai/pp_epdm/typ14_ai_asmtab.prj},{NB=581442015(Schweissmuffe015dwPPEPDM)},{IDNR=},{AN=Schweissmuffe},{DN=015},{F=dw},{STD=4-6 bar},{GHVIS=PP},{MN=EPDM},{DB=Produktinfo},{STA=DIN},{PPATH=../../../parts/typ14_ai_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
581442015
AN
Port
Schweissmuffe
DN
Nominal size DN
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
F
Function
doppeltwirkend
einfachwirkend (FK "AUF")
einfachwirkend (FK "ZU")
doppeltwirkend
einfachwirkend (FK "AUF")
einfachwirkend (FK "ZU")
STD
Control pressure
4-6 bar
GH
Housing
PP
MN
Membran
EPDM
DB
Data sheet
Produktinfo
STA
Standard
DIN
SD
Ø d
20
mm
D1
Ø D1
54x66
mm
D2
Ø D2
130
mm
HUB
Stroke
10
mm
H2
Height H2
12,5
mm
H
Height H
145
mm
SE1
Width e1
25
mm
SD4
Ø d4
7
mm
ST
Depth t
13
mm
SDU
Ø du
48
mm
SDM
Ø dm
20
mm
SZ
Length z
96
mm
SLM
Length lm
15
mm
W
Weight W
1,8
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도