??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
620,PP/FKM,DN015,DIN
VK
Ventilkörper
PP
DG
Dichtung
FKM
DN
Nennweite
FL
Flange
INFO
Info
D
Ø D
95 mm
SD
Ø d
18 mm
H
Höhe H
245.1 mm
L
Länge L
85 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXD2
n x Ø d2
4xØ14 mm
ST
Breite t
12 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung