??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
521414010
AN
Anschluß
DN
Nennweite
mm
GH
Gehäuse
PP
DC
Dichtung
FKM
INFO
Info
Produktinformation
SD
Ø d
- mm
SDI
Ø di
13 mm
SDU
Ø du
46 mm
SDM
Ø dm
- mm
SDG
Ø dg
R 3/8' mm
K
LKR Ø K
- mm
D
Ø D
- mm
SS
Wandstärke s
- mm
LF
Länge Lf
- mm
SLSV
Länge lsv
- mm
SLS
Länge ls
- mm
SLE
Länge le
- mm
SLG
Länge lg
15 mm
LSV
Länge LSV
- mm
LS
Länge LS
- mm
LG
Länge Lg
99 mm
SZ
Länge z
- mm
SH1
Höhe h1
- mm
SH3
Höhe h3
43.5 mm
A
Länge A
80 mm
SB2
Breite b2
- mm
NXD2
n x Ø d2
- mm
W
Gewicht W
0.1 kg
D2
Ø D2
- mm
D3
Ø D3
- mm
D4
Ø D4
- mm
SE
Breite e
- mm
K1
LKR Ø K1
- mm
H2
Höhe H2
- mm
H3
Höhe H3
- mm
H4
Höhe H4
- mm
H5
Höhe H5
- mm
S
Schlüsselweite S
- mm
SD4
Ø d4
- mm
SE1
Länge e1
- mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung