??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
575515450
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PP
SCH
Scheibe
PP
DC
Dichtung
CSM
INFO
Info
Produktinformationen
A
Länge A
319 mm
A1
Länge A1
85 mm
A2
Länge A2
110 mm
H
Höhe H
445 mm
H1
Höhe H1
315 mm
H2
Höhe H2
370 mm
H3
Höhe H3
139 mm
D3
Ø D3
410 mm
NXSD2
n x Ø d2
20x26 mm
K
LKR Ø K
565 mm
SD
Ø d
452 mm
D1
Ø D1
525 mm
D2
Ø D2
340 mm
L
Länge L
179 mm
I
Länge I
650 mm
SH1
Höhe h1
70+20 mm
D4
Ø D4
50 mm
K1
LKR Ø K1
295 mm
NXSD1
n x Ø d1
4x18 mm
ALPHA
Winkel Alpha
60 °
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung