auf Anfrage
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 75
Automated
Pneumatic
PP/PP/CSM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_75/automatisiert/pneumatisch/pp_pp_csm/typ75_pneum_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage(450dw_PP/PP/CSM)},{IDNR=},{CNSORDERNO=auf Anfrage},{DN=450},{F=dw},{STD=6-8 bar},{GH=PP},{SCH=PP},{DC=CSM},{INFO=Produktinfo},{PPATH=../../../../typ_56/automatisiert/parts/typ75_pneum_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
auf Anfrage
DN
Nominal size DN
DN450
DN500
DN600
DN450
DN500
DN600
mm
F
Function
Double-acting
Single-acting (FK "AUF")
Single-acting (FK "ZU")
Double-acting
Single-acting (FK "AUF")
Single-acting (FK "ZU")
STD
Control pressure
6-8 bar
bar
GH
Housing
PP
SCH
Scheibe
PP
DC
Seal
CSM
INFO
Data sheet
Product info
AT
Drive Type
DR1200
SD
Ø d
452
mm
K
LKR Ø K
565
mm
H1
Height H1
315
mm
D1
Ø D1
525
mm
L
Length L
179
mm
H2
Height H2
370
mm
B
Height B
245
mm
H
Height H
50
mm
HGES
Height Hges
765
mm
A
Length A
528
mm
M
Width M
110
mm
N
Width N
111,5
mm
NXSD2
n x Ø d2
20x26
mm
W
Gewicht
78,2
kg/Stück
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도