575515450
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 75
Manuel
Gears
PP/PP/CSM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_75/manuel/getriebe/pp_pp_csm/typ_75_manuel.prj},{NB=575515450DN450},{NDMM=400},{NDINCH=16},{MD=406},{C=515.0},{N=16},{N1=0},{M=-},{D=600},{DPP=0},{DPVDF=0},{VER=3},{PPATH=../parts/type_56_75_gear_asmtpl.prj},{AN=Getriebe},{DN=DN450},{GH=PP},{DC=CSM},{INFO=Produktinformationen},{A=319},{A1=85},{A2=110},{H3=139},{D3=410},{D2=340},{SH1=70+20},{D4=50},{K1=295},{NXSD1=4x18},{ALPHA=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
575515450
DN
Nominal size DN
DN450
DN500
DN600
DN450
DN500
DN600
mm
GH
Housing
PP
SCH
Scheibe
PP
DC
Seal
CSM
INFO
Info
Produktinformationen
A
Length A
319
mm
A1
Length A1
85
mm
A2
Length A2
110
mm
H
Height H
445
mm
H1
Height H1
315
mm
H2
Height H2
370
mm
H3
Height H3
139
mm
D3
Ø D3
410
mm
NXSD2
n x Ø d2
20x26
mm
K
LKR Ø K
565
mm
SD
Ø d
452
mm
D1
Ø D1
525
mm
D2
Ø D2
340
mm
L
Length L
179
mm
I
Length l
650
mm
SH1
Height h1
70+20
mm
D4
Ø D4
50
mm
K1
LKR Ø K1
295
mm
NXSD1
n x Ø d1
4x18
mm
ALPHA
Angle alpha
60
°
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도