??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
561341040
DN
Nennweite DN
mm
STS
Steuerspannung
GH
Gehäuse
PP
SCH
Scheibe
PP
DC
Dichtung
EPDM
ANTRIEB
Antrieb
Elektrisch
INFO
Info
Produktinformation
A
Länge A
157 mm
H1
Höhe H1
75 mm
H2
Höhe H2
95 mm
H3
Höhe H3
208 mm
HGES
Höhe Hges
380 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18 mm
K
LKR Ø K
110 mm
SD
Ø d
45 mm
D1
Ø D1
71 mm
L
Länge L
39 mm
B
Höhe B
225 mm
E
Länge E
116 mm
F
Länge F
73 mm
D
Ø D
127 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung