561341040
Frank
Valves
Butterfly valves
Type 57
Automated
Electric
PP/PP/EPDM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/absperrklappen/typ_57/automatisiert/elektrisch/pp_pp_epdm/57_pp_pp_epdm_el_asmtab.prj},{NB=561341040 (1DN040)},{DN=DN040},{STS=1},{GH=PP},{SCH=PP},{DC=EPDM},{ANTRIEB=Elektrisch},{INFO=Produktinformation},{PPATH=../../parts/typ_57_el_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
561341040
DN
Nominal size DN
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
mm
STS
Control voltage
230V
400V
230V
400V
GH
Housing
PP
SCH
Disc
PP
DC
Seal
EPDM
ANTRIEB
Drive
Electrical
INFO
Info
Product Information
A
Length A
157
mm
H1
Height H1
75
mm
H2
Height H2
95
mm
H3
Height H3
208
mm
HGES
Height Hges
380
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18
mm
K
LKR Ø K
110
mm
SD
Ø d
45
mm
D1
Ø D1
71
mm
L
Length L
39
mm
B
Height B
225
mm
E
Länge E
116
mm
F
Length F
73
mm
D
Ø D
127
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도