??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
auf Anfrage
DN
Nennweite DN
mm
F
Funktion
STD
Steuerdruck
6-8 bar bar
GH
Gehäuse
PP
SCH
Scheibe
PP
DC
Dichtung
EPDM
INFO
Datenblatt
Datenblatt
AT
Antrieb Typ
DR1200
SD
Ø d
452 mm
K
LKR Ø K
565 mm
H1
Höhe H1
315 mm
D1
Ø D1
525 mm
L
Länge L
179 mm
H2
Höhe H2
370 mm
B
Höhe B
245 mm
H
Höhe H
50 mm
HGES
Höhe Hges
765 mm
A
Länge A
528 mm
M
Breite M
110 mm
N
Breite N
111,5 mm
NXSD2
n x Ø d2
20x26 mm
W
Gewicht
78,2 kg/Stück
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung