515113125
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 15
Manuel
PP/PTFE
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_15/manuel/pp_ptfe/valve_type_15_din_asmtab.prj},{NB=515113125(125)},{PPATH=../../../parts_14_15_72/valve_type_15_asmtpl.prj},{AN=Flansch},{DN=125},{GH=PP},{MN=PTFE},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
515113125
AN
Port
Flansch
DN
Nominal size DN
DN125
DN150
DN125
DN150
mm
GH
Housing
PP
MN
Membran
PTFE
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
125
mm
K
LKR Ø K
210
mm
D
Ø D
250
mm
D1
Ø D1
320
mm
D2
Ø D2
300
mm
L
Length L
400
mm
H
Height H
420
mm
H1
Height H1
308
mm
ST
Width t
23
mm
HUB
Stroke
60
mm
NXD2
n x Ø d2
8x18
mm
W
Weight W
19.5
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도