??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
581846015
AN
Anschluß
DN
Nennweite DN
F
Funktion
STD
Steuerdruck
4-6 bar
GH
Gehäuse
PP
MN
Membran
PTFE
DB
Datenblatt
Produktinfo
STA
Standard
DIN
SD
Ø d
16 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
D1
Ø D1
54x66 mm
D2
Ø D2
130 mm
LF
Länge LF
130 mm
SB2
Breite b2
12 mm
HUB
Hub
10 mm
H2
Höhe H2
12,5 mm
H
Höhe H
186 mm
SE1
Breite e1
25 mm
SD4
Ø d4
7 mm
ST
Tiefe t
13 mm
NXSD2
n x Ø d2
4x14 mm
LG
Länge Lg
- mm
SLG
Länge lg
- mm
SDG
Ø dg
- mm
SDU
Ø du
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SZ
Länge z
- mm
SLM
Länge lm
- mm
SDR11
- mm
SDR17
- mm
SLSV
Länge lsv
- mm
SLS
Länge ls
- mm
LSV
Länge Lsv
- mm
LS
Länge Ls
- mm
MGW
Mehrgewichte
- kg
W
Gewicht W
2,0 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung