514113015
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 14
Manuel
PP/PTFE
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_14/manuel/pp_ptfe/typ14_din.prj},{NB=514113015(115_PP/PTFE)},{IDNR=},{AN=1.000},{DN=15},{GH=PP},{MN=PTFE},{DB=Produktinformationen},{ANX=1,'Flansch',9,'Schweißmuffe',2,'Gewindemuffe',6,'PP_Schweißstutzen',7,'PP_Schweißstutzen_lang'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
514113015
AN
Port
Flansch
Schweißmuffe
Gewindemuffe
PP_Schweißstutzen
PP_Schweißstutzen_lang
Flansch
Schweißmuffe
Gewindemuffe
PP_Schweißstutzen
PP_Schweißstutzen_lang
DN
Nennweite DN / mm
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
GH
Housing
PP
MN
Membran
PTFE
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
16
mm
K
LKR Ø K
65
mm
D
Ø D
95
mm
B1
Breite B1
54
mm
B2
Breite B2
66
mm
D1
Ø D1
-
mm
D2
Ø D2
100
mm
L
Länge L
130
mm
H
Height H
104
mm
H1
Height H1
86
mm
H2
Height H2
19.5
mm
ST
Breite t
12
mm
S
Länge S
25
mm
S1
Ø S1
7
mm
S2
Tiefe S2
13
mm
HUB
Stroke
10
mm
NXD2
n x Ø d2
4x14
mm
SDU
Ø du
-
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SLM
Länge lm
-
mm
SZ
Length z
-
mm
LG
Length Lg
-
mm
SLG
Länge slg
-
mm
SDG
Ø dg
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length LS
-
mm
SLSV
Length lsv
-
mm
LSV
Length LSV
-
mm
SDR17
SDR17 Wandstärke s
-
mm
SDR11
SDR11 Wandstärke s
-
mm
W
Weight W
0.6
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도