??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Numéro de commande
517002889
TYPVIS
Type
Type V85
GH
Housing
PP
MN
Membran
PTFE
AN
Anschluß
DN
Nominal size
INFO
Notice technique
Produktinformationen
DG
Ø DG
180 mm
H
Height H
301 mm
SH
Height h
47 mm
SH2
Height h2
70 mm
SDM
Ø dm
- mm
SLE
Length le
- mm
SZ
Length z
- mm
L
Length L
284 mm
SD
Ø d
75 mm
SDU
Ø du
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
SLS
Length ls
- mm
LS
Length LS
- mm
SDB
Ø db
- mm
LF
Length Lf
- mm
D
Ø D
- mm
K
LKR Ø K
- mm
SB
Width b
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
GEW
Poids
6.3 kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques