??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
order number
533114015
A
Port
Flange
DN
Nennweite DN / mm
GH
Housing
PP
DC
Seal
PTFE/PFA
INFO
Data Sheet
Product Information
SDI
Ø di
20 mm
K
LKR Ø K
65 mm
D
Ø D
95 mm
SB2
Width b2
15 mm
L
Length L
140 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14 mm
SDD
Ø dD
86 mm
SH
Höhe h
90 mm
W
Gewicht
0.7 kg
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión