??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
557086040
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PP
SCH
Scheibe
PVDF
DC
Dichtung
FKM-F
INFO
Info
Produktinformation
A
Länge A
220 mm
H
Höhe H
156 mm
H1
Höhe H1
75 mm
H2
Höhe H2
100 mm
H3
Höhe H3
56 mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 18 mm
K
LKR Ø K
110 mm
SD
Ø d
45 mm
D1
Ø D1
71 mm
L
Länge L
39 mm
SH1
Höhe h1
30 mm
S
Schlüsselweite S
11 mm
D4
Ø D4
14 mm
K1
LKR Ø K1
70 mm
SD1
4 x Ød1
9 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung