??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
auf Anfrage
DN
Nominal size DN
mm
STS
Control voltage
GH
Housing
PP
SCH
Scheibe
PVDF
DC
Seal
FKM-F
ANVER
Drive Type
AS80
INFO
Data sheet
Product info
A
Length A
360 mm
H1
Height H1
315 mm
H2
Height H2
370 mm
H3
Height H3
601 mm
HGES
Height Hges
727 mm
NXSD2
n x Ø d2
20x26 mm
K
LKR Ø K
565 mm
SD
Ø d
452 mm
D1
Ø D1
525 mm
B
Height B
257 mm
E
Length E
168 mm
F
Length F
84 mm
D
Length D
229 mm
L
Length L
179 mm
W
Gewicht
80,4 kg/Stück
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение