??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
EP10423048
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
DALI-2-zertifizierter BMS-Deckenpräsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich. Reichweite bis 8 m im Durchmesser bei empfohlener Montagehöhe von 3 m. Eingabegerät mit integriertem PIR- sowie Lichtsensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303/304. Für die dezentrale Lichtsteuerung in Kombination mit APC-Präsenzmeldern mit integrierter Steuereinheit. Alternativ: einfache Integration in Gebäudemanagementsysteme von Drittanbietern. Interoperabilität nach DALI-2-Standard.
BS
Benutzerschnittstelle
DALI-Bus
STEUSYS
Steuerungssystem
DALI-2
MONART
Montageart
Einbau
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
60 mm
DIA
Durchmesser
33 mm
GEW
Gewicht
24 g
ET
Einbautiefe
45 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
25 mm
FAR
Farbe
opal-matt
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes PE
IP
Schutzart
IP55
SK
Schutzklasse
III
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,60 - 0,80 mm²
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 8 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 5 m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 3 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 45
MONHH
Empf. Montagehöhe
3 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
3 m
HELLW
Helligkeitswert
10–2000 lx
ALIG
Anzahl Lichtgruppen
16
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10423048
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10423048
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC001582
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
7,6 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF001322
Max. Reichweite frontal
2,5 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
3,8 m
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
45 mm
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Ja
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Ja
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003811
Andere Bussysteme
ohne
EF000259
Anzahl der Kanäle
0
EF007667
Ausschaltverzögerung selbstlernend
Nein
EF004530
Betriebsartenschalter
Nein
EF001500
Bussystem Funkbus
Nein
EF001499
Bussystem KNX
Nein
EF008855
Bussystem KNX-Funk
Nein
EF003831
Bussystem LON
Nein
EF001501
Bussystem Powernet
Nein
EF016048
DALI-2 zertifiziert
Ja
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal - max
103 °
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal - min
52 °
EF009466
Funk bidirektional
Nein
EF001504
Mit Busankopplung
Ja
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten