??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES
Art des Steckkontaktes
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Positionsschalter
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Ausführung des Betätigungselements
Federstab
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Ausrichtung des Betätigungselements
axial
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Zylinder, Gewinde
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
vernickelt
ARDTEEL_MESSPRINZIP
Messprinzip
induktiv
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP50
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Messing
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M8
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
0mm
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSSCHLIESSER
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Anzahl der Schaltspiele
10.000.000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
50mA
ARDTEEL_GENAUIGKEIT
Genauigkeit
0mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
0,5mm
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
3,5Nm
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
10Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
5 - 36
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 75
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注