??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Código
EP10427343
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10427343 - PD-C 360i/8 mini UC
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença de tecto
PRODB
Descrição do produto
Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem embutida no tecto. Alcance de até 8 m de diâmetro para utilização em ligação com os sistemas de automação de edifícios. Tensão de serviço contínua ou alternada 12-36 V (AC/DC). Saída comutada controlada por software livre de potencial (contacto aberto/fechado). Indicação de detecção comutável. Comutação silenciosa até máx. 2 A.
BP
Funções especiais do produto
Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-Pen e a ESY-App.
BS
Interface do utilizador
Controlo remoto IR
STEUSYS
Sistema de comando
12–36 V UC
MONART
Tipo de montagem
Montagem embutida
MONORT
Local de montagem
Tecto
H
Altura/profundidade
60 mm
DIA
Diâmetro
33 mm
GEW
Peso
64 g
ET
Profundidade de montagem
45 mm
ELOCH
Orifício de montagem
25 mm
FAR
Cor
opala/fosco
WERKS
Material
PE resistente aos raios UV, PC resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP55
SK
Classe de protecção
III
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
12 - 36 V AC/DC
LEISTA
Consumo de potência
0.3 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 8 m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 5 m
ERFPR
Alcance de detecção no campo de presença
Ø 3 m
ERFBER
Campo de detecção
até 50
MONHH
Recom. Altura de montagem
3 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
5 m
HELLW
Nível de luminosidade
5–2000 lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
1
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
1
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10427343
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10427343
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Possibilidade de conectar uma unidade remota
Não
EF005624
Função de alarme
Não
EF000124
Tipo de ligação
crimpar
EF003429
Sensibilidade ajustável
sim
EF003814MAX
Valor da resposta luminosidade - max
2000 lx
EF003814MIN
Valor da resposta luminosidade - min
5 lx
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
sim
EF023790
Tratamento antibacteriano
Não
EF009568
Número de zonas de comutação
1
EF000010
Modelo
Detector de presença
EF006569
Modelo da superfície
baço
EF000194
Atraso de desactivação
300 s
EF000551
Diâmetro
33 mm
EF000943
Diâmetro de montagem
25 mm
EF000218
Profundidade de montagem
45 mm
EF000193
Atraso de activação
30 s
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
8 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
180 °
EF003848
Controlável à distância
sim
EF003832
Adequado para carga C
Não
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
sim
EF000664
Adequado para montagem na parede
Não
EF001198
Adequado para transmissão sem fio
Não
EF003858
Controlo AVAC
Não
EF000025
Livre de halogéneo
sim
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF003863
Regulação constante de luz
sim
EF006590
Tempo de activação máx.
60 min
EF012569
Faixa de presença max.
7,08
EF001322
Alcance frontal máx.
2,5 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
4 m
EF001503
Potência de comutação máx.
72 W
EF006589
Tempo de activação mín.
60 s
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
45 mm
EF009569
Com interface DALI
Não
EF000483
Com controlo remoto
Não
EF003890
Com unidade de sinal
sim
EF000002
Tensão nominal
36 V
EF008011
Altura de montagem ideal
3 m
EF004101
Ângulo de varrimento
360 °
EF009566MAX
Sensor de alcance pivotante, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Sensor de alcance pivotante, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Sensor de alcance pivotante, vertical - max
0 °
EF009567MIN
Sensor de alcance pivotante, vertical - min
0 °
EF020270
Tipo de sensor
infravermelhos passivos
EF000187
Tipo de tensão
AC/DC
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
sim
EF001731MAX
Temperatura - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatura - min
-25 °C
EF000049
Profundidade
60 mm
EF006311
Zona animal
Não
EF006243
Transparente
Não
EF000147
Proteção contra deformação
sim
EF003904
Interconectáveis
Não
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003920
Paragem forçada
sim
EF011991
Ligação forçada
sim
EF001099
Interruptor de ponte
Não
Baixar modelos em CAD
Previews