??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
306915
WS
Werkstoff
Aluminium hartbeschichtet
BACKENB
Backenbreite
7,5 mm
LUMFANG
Lieferumfang
eine Prismenbacke und eine gerade Spannbacke
SPANND
Spanndurchmesser
8-50 mm mm
B
Breite
80 mm
B1
Abstand
55 mm
B2
Breite
7.5 mm
D
Durchmesser
6.5 mm
H
Höhe
76 mm
H1
Abstand
16.5 mm
L
Länge
22 mm
L1
Länge
27 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten