OC539D24
Ipf Electronic
kamerasysteme
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kamerasysteme/prozessueberwachung.prj},{NB=OC539D24},{IDNR=OC539D24},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENAUSGAENGE=5},{ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINGAENGE=5},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=5},{ARDTEEL_FEHLERBILDSPEICHER=32},{ARDTEEL_POLZAHL=12},{ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES=4},{ARDTEOP_BRENNWEITENGROESSE=12},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Kamera, schwarz/weiß, 113x38x53mm, 100fps, CMOS(1/3\"), 752x480, Brennweite 12mm, 5x PNP programmierbar/konfigurierbar, M12-Stecker 12polig, IP67, Aluminium pulverbeschichtet+PMMA, mit Profinet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
OC539D24
OC539D24
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Optisch, Kamera, schwarz/weiß, 113x38x53mm, 100fps, CMOS(1/3"), 752x480, Brennweite 12mm, 5x PNP programmierbar/konfigurierbar, M12-Stecker 12polig, IP67, Aluminium pulverbeschichtet+PMMA, mit Profinet
Sensor Optisch, Kamera, schwarz/weiß, 113x38x53mm, 100fps, CMOS(1/3"), 752x480, Brennweite 12mm, 5x PNP programmierbar/konfigurierbar, M12-Stecker 12polig, IP67, Aluminium pulverbeschichtet+PMMA, mit Profinet
DESCLONG
Langbeschreibung
Kamera-Sensoren dienen dazu, gleichzeitig unterschiedliche Merkmale von Objekten (z.B. Vollständigkeit, Maßhaltigkeit, Lage, Beschädigungen, Beschriftung) zu prüfen. Dabei geschieht dies unabhängig von der Bauteillage quasi in Echtzeit. Kamera-Sensoren sind Bildverarbeitungssysteme die in einem Metallgehäuse Bildaufnehmer und Bildverarbeitungsrechner mit Bildverarbeitungssoftware vereinen. Je nach Ausführung sind Objektiv und eine Beleuchtungseinheit ebenfalls im Gehäuse integriert oder müssen zusätzlich montiert werden. Die Einstellung der Kamera Sensoren erfolgt über eine intuitive zu bedienende Software. Auf dem Gerät können objektspezifische Prüfprogramme abgespeichert werden, die die jeweiligen Merkmalsprüfungen beinhalten. Diese Programme können abhängig vom zu prüfenden Objekt aktiviert werden. Das robuste Gehäusedesign macht den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen möglich.
Kamera-Sensoren dienen dazu, gleichzeitig unterschiedliche Merkmale von Objekten (z.B. Vollständigkeit, Maßhaltigkeit, Lage, Beschädigungen, Beschriftung) zu prüfen. Dabei geschieht dies unabhängig von der Bauteillage quasi in Echtzeit. Kamera-Sensoren sind Bildverarbeitungssysteme die in einem Metallgehäuse Bildaufnehmer und Bildverarbeitungsrechner mit Bildverarbeitungssoftware vereinen. Je nach Ausführung sind Objektiv und eine Beleuchtungseinheit ebenfalls im Gehäuse integriert oder müssen zusätzlich montiert werden. Die Einstellung der Kamera Sensoren erfolgt über eine intuitive zu bedienende Software. Auf dem Gerät können objektspezifische Prüfprogramme abgespeichert werden, die die jeweiligen Merkmalsprüfungen beinhalten. Diese Programme können abhängig vom zu prüfenden Objekt aktiviert werden. Das robuste Gehäusedesign macht den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen möglich.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OC539D24
OC539D24
DELTIME
Planlieferzeit
42
42
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Art des Steckkontaktes, Kommunikationsschnittstelle
Female (Buchse)
ARDTEOP_AUFLOESUNGBILDAUFNEHMER
Auflösung Bildaufnehmer
752x480
752x480
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Ausführung der Steckverbindung, Kommunikationsschnittstelle
Steckverbinder M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
pulverbeschichtet
ARDTEOP_BILDAUFNEHMER
Bildaufnehmer
CMOS(1/3")
CMOS(1/3")
ARDTEEL_EIGENSCHAFTDESBILDSYSTEMS
Eigenschaft des Bildsystems
schwarz/weiß
schwarz/weiß
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Applikationssoftware
ARDTEEL_FRAMERATE
Frame-Rate
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
Ja
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Weißlicht
Weißlicht
ARDTEEL_SHUTTERTYP
Shutter-Typ
ARDTEOP_MASSHALTIGKEIT
Maßhaltigkeit
Ja
Ja
ARDTEOP_OBJEKTBEWERTUNGLAGEUNABHAENGIG
Objektbewertung lageunabhängig
Ja
Ja
ARDTEOP_PICKPLACE
Pick & Place
Ja
Ja
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Risikogruppe
1
1
ARDTEEL_POEPOWEROVERETHERNET
PoE (Power over Ethernet)
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
Ethernet
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINAUSGAENGE
Anzahl der digitalen Ein-/Ausgänge
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
PMMA
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEOP_FUERGEOMETIE
Für Geometrie
Abstand
Abstand
ARDTEOP_FUERIDENTIFIKATION
Für Identifikation
ARDTEOP_FUERLAGENACHFUEHRUNG
Für Lagenachführung
an Kanten
an Kanten
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Digitale Auflösung
ARDTEOP_FUERMERKMALSVERGLEICH
Für Merkmalsvergleich
Flächengröße
Flächengröße
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENAUSGAENGE
Anzahl der digitalen Ausgänge
5
5
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINGAENGE
Anzahl der digitalen Eingänge
5
5
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
5
5
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEOP_PIXELGROESSEHORIZONTAL
Pixel-Größe horizontal
ARDTEME_BREITE
Breite
53mm
53mm
ARDTEOP_PIXELGROESSEVERTIKAL
Pixel-Größe vertikal
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
53mm
53mm
ARDTEEL_FEHLERBILDSPEICHER
Fehlerbildspeicher
32
32
ARDTEME_HOEHE
Höhe
113mm
113mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
208mA
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
5VA
5VA
ARDTEME_LAENGE
Länge
38mm
38mm
ARDTEOP_MESSZEITHOHEAUFLOESUNG
Messzeit hohe Auflösung
50fps
50fps
ARDTEEL_MESSZEITHOHEGESCHWINDIGKEIT
Messzeit hohe Geschwindigkeit
100fps
100fps
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
12
12
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Polzahl des Schnittstellenanschlusses
4
4
ARDTEOP_MINDESTFOKUSABSTAND
Mindestfokusabstand
50mm
50mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
18 - 30
18 - 30
ARDTEOP_BRENNWEITENGROESSE
Brennweitengröße
12
12
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
0 - 90
0 - 90
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
5 - 55
5 - 55
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도