2T000010
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pt_line_dot_push-in_fittings_inch-npt/pt1020-20press-in20cartridge.prj},{NB=2T000010},{NBCUSTOM=2T000010},{TUBEID=2.2},{D1=10.0},{L1=17.2},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=pwhHZOYO9dVKDCSd7u4ut8pcvi+pQR+i27Z89Hii1oU=},{INAME=2t000010},{NAME=2t000010},{NNCUSTOM=PT10},{NTCUSTOM=Press-in Cartridge},{LINACUSTOM=2T000010},{STEPFILE=2T000010},{PTGFILE=PT10},{DWGFILE=PT10},{CODE=2T000010},{TYPE=PT10 5/32 00},{MAT=Brass},{TUBEOD=5/32\"},{IDIN=.087},{D1IN=.394},{L1IN=.677},{G=-},{OZ=-},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PTGFILE
PT10
CODE
Code
2T000010
2T000010
TYPE
Type
PT10 5/32 00
PT10 5/32 00
MAT
Material
Brass
TUBEOD
Tube O.D.
5/32"
5/32"
TUBEID
Tube I.D.
2.2
2.2
mm
IDIN
.087
.087
in
D1
10.0
10.0
mm
D1IN
.394
.394
in
L1
17.2
17.2
mm
L1IN
.677
.677
in
G
-
g
OZ
-
oz
WT
Working Temperature
-50 ÷ 100
°C
WTF
Working Temperature
-58 ÷ 212
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits for truck and Trailers : Air Suspension, Braking Systems, Transmissions, locking doors and windows, Seat adjustment, Instrumentation, Air conditioning systems, horn, wiper motors, valves, cylinders and accessories
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도