2T170052-F
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pt_line_dot_push-in_fittings_inch-npt/pt27-f20-20bulkhead20union20female.prj},{NB=2T170052-F},{NBCUSTOM=2T170052-F},{TUBEID=6.2},{L1=11.5},{L2=35.0},{L2IN=1.378},{L3=10},{HEX2=22},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=pbRsLA53Qak5s3PT/5HvvCaCvI6Q3lI+b9MbIjj5FA8=},{INAME=2t1700522df},{NAME=2t170052-f},{NNCUSTOM=PT27-F},{NTCUSTOM=Bulkhead union, female},{LINACUSTOM=2T170052-F},{STEPFILE=2T170052-F},{PNGFILE=PT27-F},{DWGFILE=PT27-F},{CODE=2T170052-F},{TYPE=PT27 3/8 1/4 -F},{MAT=Brass},{TUBEOD=3/8},{IDIN=.244},{D1NPTF=1/4},{D2=M18x1},{L1IN=.453},{L3IN=.394},{HEX1=7/8},{HEX2IN=.866},{G=-},{OZ=-},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
2T170052-F
2T170052-F
TYPE
Type
PT27 3/8 1/4 -F
PT27 3/8 1/4 -F
MAT
Material
Brass
TUBEOD
Tube O.D.
3/8
3/8
TUBEID
Tube I.D.
6.2
6.2
mm
IDIN
.244
.244
in
D1NPTF
1/4
1/4
D2
M18x1
M18x1
L1
11.5
11.5
mm
L1IN
.453
.453
in
L2
35.0
35.0
mm
L2IN
1.378
1.378
in
L3
10
10
mm
L3IN
.394
.394
in
HEX1
7/8
7/8
HEX2
22
22
mm
HEX2IN
.866
.866
G
-
g
OZ
-
oz
WT
Working Temperature
-50 ÷ 100
°C
WTF
Working Temperature
-58 ÷ 212
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits for truck and Trailers : Air Suspension, Braking Systems, Transmissions, locking doors and windows, Seat adjustment, Instrumentation, Air conditioning systems, horn, wiper motors, valves, cylinders and accessories
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도