??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone
TUBEOD
Tubo O.D.
TUBEID
Tubo I.D.
mm
IDIN
in
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-50 ÷ 100 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-58 ÷ 212 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Hg
29" 29"
CONF1
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatic circuits for truck and Trailers : Air Suspension, Braking Systems, Transmissions, locking doors and windows, Seat adjustment, Instrumentation, Air conditioning systems, horn, wiper motors, valves, cylinders and accessories
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione