PU225A-06-S1
SHAKO
二口阀
引导式
PU225A-2/2 WAY 引导式电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{shako/two_port_valve/leading_type/pu225a/pu225a_asmtab.prj},{NB=PU225A-06-S1(1)},{MODEL=PU225A},{AS=},{DM=},{FS=},{PS=06},{R=06 : 3/4”},{TH=},{V=S1},{LED=},{EPC=},{TIMER=1},{R1=26.441},{N=26.670},{PPATH=assemblies/pu225a_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
机型
PU225A : 2/2 Way 引导式电磁阀 PU225A
PU225A : 2/2 Way 引导式电磁阀 PU225A
AS
切换方式
无符号 : 常闭型
N : 常开型
无符号 : 常闭型
N : 常开型
DM
膜片材质
无符号 : NBR
V : VITON
E : EPDM
H : HNBR
无符号 : NBR
V : VITON
E : EPDM
H : HNBR
FS
法兰规格
空白 :无法兰
F : 10K
F3 : 150LB
F4 : PN16
空白 :无法兰
F : 10K
F3 : 150LB
F4 : PN16
R
配管口径
06 : 3/4”
06 : 3/4”
TH
牙口尺寸
无符号 : G
N : NPT
R : Rc
无符号 : G
N : NPT
R : Rc
V
电压代号
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
LED
指示灯
无符号 : 无
L : LED
无符号 : 无
L : LED
EPC
防爆线圈
无符号 : 标准线圈
E : 防爆线圈
无符号 : 标准线圈
E : 防爆线圈
TIMER
定时器
无定时器
有定时器
无定时器
有定时器
A
96.000
96.000
mm
B
126.000
126.000
mm
C
70.700
70.700
mm
D
0.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸