PU225W-06-S1
SHAKO
二口阀
引导式
PU225W-2/2 Way 防水锤电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{shako/two_port_valve/leading_type/pu225w/pu225w_asmtab.prj},{NB=PU225W-06-S1(1)},{MODEL=PU225W},{AS=},{DM=},{FS=},{PS=06},{R=06 : 3/4″},{TH=},{V=S1},{LED=},{EPC=},{TIMER=1},{R1=26.441},{N=26.670},{PPATH=assemblies/pu225w_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
PU225W : 2/2 Way 防水锤电磁阀 PU225W
PU225W : 2/2 Way 防水锤电磁阀 PU225W
AS
Acting style
空白 : 常闭型
N : 常开型
空白 : 常闭型
N : 常开型
DM
膜片材质
空白 : NBR
V : VITON
E : EPDM
H : HNBR
空白 : NBR
V : VITON
E : EPDM
H : HNBR
FS
法兰规格
空白 :无法兰
F : 10K
F3 : 150LB
F4 : PN16
空白 :无法兰
F : 10K
F3 : 150LB
F4 : PN16
R
配管口径
06 : 3/4″
06 : 3/4″
TH
牙口尺寸
空白 : G
N : NPT
R : Rc
空白 : G
N : NPT
R : Rc
V
额定电压
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
LED
指示灯
空白 : 无
L : LED
空白 : 无
L : LED
EPC
防爆线圈
空白 : 标准线圈
E : 防爆线圈
空白 : 标准线圈
E : 防爆线圈
TIMER
定时器
不附定时器
附定时器
不附定时器
附定时器
A
96.000
mm
B
126.000
mm
C
70.700
mm
D
0.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸