27441003
C Matic
Category Fittings
Couplings
GU Safety Line
ISO 6150 B Profile
PU44-DN3-8
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/gu_safety_line/iso_6150_b_profile/pu44-dn3-8/pu44-20_male_plug.prj},{NB=27441003},{SHA256=A++7s5ALeCXG6bTe5tz7+lZENjgPZjvVdPdjlpQ/8Bk=},{INAME=27441003},{NAME=27441003},{NNCUSTOM=PU44-20},{NTCUSTOM=Male plug},{NBCUSTOM=27441003},{LINACUSTOM=27441003},{STEPFILE=27441003},{PNGFILE=PU44-20},{DWGFILE=PU44-20},{CODE=27441003},{TYPE=PU44-20 00 38},{MAT=Zinc plated steel},{D1=3/8},{L1=44.5},{L1IN=1.752},{HEX=18},{HEXIN=.709},{G=35.2},{OZ=-},{DN=8},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=12},{WPP=174},{CONF1=ISO 4414},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
27441003
27441003
TYPE
Type
PU44-20 00 38
PU44-20 00 38
MAT
Material
Zinc plated steel
D1
3/8
3/8
L1
44.5
44.5
mm
L1IN
1.752
1.752
in
HEX
18
18
mm
HEXIN
.709
.709
in
G
35.2
35.2
g
OZ
-
oz
DN
8
mm
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
12
bar
WPP
Working Pressure (max)
174
psi
CONF1
Conformity
ISO 4414
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도