??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores por ultrasonidos son interruptores de posición que operan sin contacto ni desgaste; estos interruptores también se pueden usar en condiciones ambientales rudas. Una ventaja esencial de estos equipos radica en que el material y las características de la superficie de los objetos a detectar puede ser prácticamente cualquiera. Se detectan materiales sólidos, líquidos, granulados y pulverizados. La forma y el color de los objetos no influyen en el resultado de la consulta. También tiene un significado especial la capacidad de detectar materiales transparentes tales como láminas o líquidos. Los sensores por ultrasonidos se usan en la medición de distancias (p. ej. registros de diámetros, control de bucle), el control de nivel o de nivel de llenado (p. ej. consulta de silo), en las consultas de posición y presencia (p. ej. posicionamiento de cristales, control de fisuras en la lámina, consulta de botellas de vidrio).
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revestimiento carcasa
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
ARDTE00_IOLINKVERSION
Versión IO-Link
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEEL_SCHALLAUSTRITT
Salida acústica
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Clase de seguridad
ARDTEEL_EINGANGSFUNKTION
función de entrada
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensión de la rosca
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad absoluta
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Frecuencia de trabajo
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Resolución
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Tiempo de inicialización
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Histéresis relativa
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diámetro del sensor
ARDTE00_BLINDZONE
Zona ciega
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad relativa
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longitud de rosca
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulación residual
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Paso de rosca
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEME_MONTAGEABSTAND
Distancia de montaje
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ángulo de apertura
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
Deriva de temperatura en todo el rango de medición
ARDTEEL_TRAEGERFREQUENZ
Frecuencia portadora
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEEL_MESSBEREICH
Rango de medición
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión